製品の公開
REVO, Pendant, Direct/Indirect
REVO, Pendant, Direct/Indirect
REVO, Pendant, Direct/Indirect
    Lumenwerx

    REVO, Pendant, Direct/Indirect

    Google翻訳”,
    Revoペンダントは、魅力的で機能的なクラシックな形の新鮮な解釈を提供します。直径わずか23/8"のRevoは、カウンター、デスク、会議用テーブルなどの作業面に正確で十分にシールドされた照明を提供します。ミニチュアの低輝度リフレクターとオンボードのMikroDrive™電子機器により、Revoの小規模を実現します。RevoはRevoペンダント用に特別に開発されたMiniatureReflectorOpticは、魅力的な視覚的質感と非常に快適な明るさを生み出します。Genslerと共同で設計されています。
    仕様
    • SIZE: 2 3/8" X 2 3/8" LIGHT SOURCE: LED CHROMATICITY: STATIC WHITE LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT/INDIRECT MOUNTING: PENDANT OPTICS: MRO
    技術仕様
    • Unique refREOPDI
    • コレクションセットPendant
    • コレクションRevo
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-10-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001743
    • ETIM 名Pendant luminaire
    • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391115
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
    • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring