製品の公開
RIM MINI ROUNDED SQUARE, Pendant
RIM MINI ROUNDED SQUARE, Pendant
    Lumenwerx

    RIM MINI ROUNDED SQUARE, Pendant

    Google翻訳”,

    Rim Miniは、Miniwerxコレクションの一つです。このコレクションは、大幅に小型化されたフォームファクターで本格的なパフォーマンスを発揮するように設計された照明器具シリーズです。高さわずか1.25インチ、幅0.8インチのRim Miniは、標準的なRimプロファイルよりも40%以上スリムでありながら、Rimコレクションの特徴であるデザインの自由度を維持しています。最小限の視覚的フットプリントと、形状、サイズ、構成オプションにおける最大限の柔軟性を備え、クリーンで精密な照明を実現します。

    仕様
    • LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      MOUNTING: PENDANT

      OPTICS: ULO


    技術仕様
    • Unique refRIMMIRDSP
    • コレクションセットPendant
    • コレクションRim Round
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001743
    • ETIM 名Pendant luminaire
    • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391115
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
    • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

    対応地域

    北米