製品の公開
RIM MINI ROUND, Pendant
Lumenwerx

RIM MINI ROUND, Pendant

Google翻訳”,

Rim Miniは、Miniwerxコレクションの一つです。このコレクションは、大幅に小型化されたフォームファクターで本格的なパフォーマンスを発揮するように設計された照明器具シリーズです。高さわずか1.25インチ、幅0.8インチのRim Miniは、標準的なRimプロファイルよりも40%以上スリムでありながら、Rimコレクションの特徴であるデザインの自由度を維持しています。最小限の視覚的フットプリントと、形状、サイズ、構成オプションにおける最大限の柔軟性を備え、クリーンで精密な照明を実現します。

仕様
  • SIZE: 12", 18", 24", 36" 48", 60", 72" DIAMETER

    LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO


技術仕様
  • Unique refRIMMIRP
  • コレクションセットPendant
  • コレクションRim Round
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-02-11
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC001743
  • ETIM 名Pendant luminaire
  • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC391115
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
  • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring