製品の公開
RIM, Pendant Multiple Square
Lumenwerx

RIM, Pendant Multiple Square

5つ星のうち4.64.6(7 レビュー)
Google翻訳”,

リム マルチ スクエア ペンダントは、2 つまたは 3 つのリム スクエア フィクスチャ (2' x 2' から 4' x 4' のみ) を異なる面に配置し、1 つのキャノピーを共有した結果です。リム スクエアには、円形のハウジングから内部を照らす LED アレイが装備されています。 Rim Multiple Square フィクスチャは、インテリア スペースの装飾的でモダンな焦点として機能し、場合によっては一般的な照明やウォール ウォッシュや周辺効果も必要になる場合があります。 Chromawerx Sola、Duo、Quadro でも利用できます。

仕様
  • SIZE: 24" x 24", 36" x 36", 48" x 48"

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: INWARD

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

技術仕様
  • Unique refRIMMSP
  • コレクションセットPendant
  • コレクションRim Square
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-10-25
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC001743
  • ETIM 名Pendant luminaire
  • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC391115
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
  • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText