製品の公開
RIM ROUNDED SQUARE, Pendant
Lumenwerx

RIM ROUNDED SQUARE, Pendant

Google翻訳”,

3'x3'から12'x12'までの合計8つの標準サイズで利用可能で、リムの丸みを帯びた正方形の器具(1'および2'の丸みを帯びた角)は、特に一般的な照明、壁の洗浄、および/または周囲の効果。リムの丸みを帯びた正方形には、丸みを帯びた正方形のハウジングから内側を照らすLEDアレイが装備されています。リムの丸みを帯びた正方形の器具(1'および2'の丸みを帯びた角)の公称光出力は、3500〜29700ルーメンの範囲です。 Chromawerx Sola、Duo、Quadroでも利用できます。

仕様
  • SIZE: 3' x 3', 4' x 4', 6' x 6', 8' x 8', 12' x 12'

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: INWARD

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

技術仕様
  • Unique refRIMSR12P
  • コレクションセットPendant
  • コレクションRim Shape
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-03-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC001743
  • ETIM 名Pendant luminaire
  • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC391115
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
  • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

北米