製品の公開
RIZE, Recessed light for health care
Lumenwerx

RIZE, Recessed light for health care

Google翻訳”,

リゼは、埋め込み式照明器具のペアからのアンビエント、試験、および読書照明を備えた多機能照明を提供します。リゼの照明器具のペアは、マスターと衛星の構成で動作します。各照明機能は、ANSI-IESRP29-16の推奨照度を満たすことができます。オプションのBIOSSkyBlueTMテクノロジーは、概日刺激と視覚診断の両方をサポートする生物学的に最適化された光スペクトルを提供します。

コンパクトで耐久性のある構造と複数の光源および制御オプションを組み合わせることで、Rizeは今日の医療病室に特に適しています。 Rizeは、ChromawerxDUOおよびSOLA機能でも利用できます。

仕様
  • Size: 4' x 4'

    Light Source: Led

    Light Distribution: Direct

    Chromaticity: Static White, Full spectrum, BIOS, Duo , Sola , Quadro

    Mounting: Recessed

技術仕様
  • Unique refRIZD
  • コレクションセットRecessed
  • コレクションRIZE
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-03-21
  • エディション1
  • 高さ(inch)5.25
  • 幅(inch)23.88
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC名称Recessed lighting
  • UNSPSC39111505
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_71
  • Uniclass2015詳細Recessed luminaires
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring