製品の公開
TAB, ACOUSTIX, Pendant
Lumenwerx

TAB, ACOUSTIX, Pendant

Google翻訳”,

幅わずか 0.7 インチ (18 mm) の Tab は、Lumenwerx Acoustix ポートフォリオの中で最もスリムなファミリーです。複数の長さ、高さ、色が用意されている Tab は、さまざまなサイズと色を特徴とする遊び心のある視覚的なコラージュから、並列シーケンスに取り付けられた同一の照明器具で構成されるより伝統的な音響処理まで、無数の音響照明の可能性を表しています。タブ照明器具はまた、上部コーナーの曲線でインテリアを柔らかくします。これは、消音機能を静かに補完するディテールです。

仕様
  • HEIGHT: 8", 12", 16"

    LENGTH: 24", 36", 48", 60", 72", 84", 96"

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT

    MOUNTING: PENDANT

    DIRECT: HLO

技術仕様
  • Unique refTABACOP
  • コレクションセットPendant
  • コレクションAcoustic
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアル繊維フェルト
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC001743
  • ETIM 名Pendant luminaire
  • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC391115
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
  • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

北米