製品の公開
TAB, ACOUSTIX, Blank, Pendant
Lumenwerx

TAB, ACOUSTIX, Blank, Pendant

Google翻訳”,

幅わずか 0.7 インチ (18 mm) の Tab は、Lumenwerx Acoustix ポートフォリオの中で最もスリムなファミリーです。複数の長さ、高さ、色が用意されている Tab は、さまざまなサイズと色を特徴とする遊び心のある視覚的なコラージュから、並列シーケンスに取り付けられた同一の照明器具で構成されるより伝統的な音響処理まで、無数の音響照明の可能性を表しています。タブ照明器具はまた、上部コーナーの曲線でインテリアを柔らかくします。これは、消音機能を静かに補完するディテールです。

仕様
  • HEIGHT: 8", 12", 16"

    LENGTH: 24", 36", 48", 60", 72", 84", 96"

    MOUNTING: PENDANT




技術仕様
  • Unique refTABBACOP
  • コレクションセットPendant
  • コレクションAcoustic
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアル繊維フェルト
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC001743
  • ETIM 名Pendant luminaire
  • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC391115
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
  • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures