製品の公開
VEGA, Surface 1x4
Lumenwerx

VEGA, Surface 1x4

Google翻訳”,
Vegaは、中央にテクスチャード加工された光学部品を備えた独特の発光シールドを備えた効率的な建築用LEDトロファです。高度なLEDエンジンを使用して、Vegaは非常に効率的な照明を提供し、2x2、1x4、および2x4サイズの包括的な天井、電気、および制御オプションを提供します。 VegaはT5/T5HO&T8でもご利用いただけます。
仕様
  • SIZE: 2'X4', 2'X2', 1'X4' LIGHT SOURCE: LED, T5, T5HO, T8 LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO MOUNTING: RECESSED, SURFACE OPTICS: HLO, MTO
技術仕様
  • Unique refVEGS-14
  • コレクションセットSurface
  • コレクションVega
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-14
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC3911
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_85
  • Uniclass2015詳細Surface luminaires
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring