製品の公開
VIA1.5, Pendant, Direct, Indirect, Diect/Indirect
Lumenwerx

VIA1.5, Pendant, Direct, Indirect, Diect/Indirect

Google翻訳”,

エレガントで柔軟性の高いViaファミリーは、直線型、ペンダント型、面発光型、埋め込み型、壁掛け型の照明器具で構成されています。各照明器具は、独立した照明器具として、または連続した照明やパターンとして設置できます。Via 1.5ペンダントは、ランバーシアン、非対称、拡散型、低グレアの光学系からお選びいただけます。Via 1.5ペンダントには、伸縮、360°回転、90°傾斜が可能な調整可能なスポットライト「Micro Spot」を取り付けることができます。

仕様
  • SIZE: 1 1/2" x 3 3/4" - 1 1/2" x 4 1/4"

    CERTIFICATIONS: Declare

    LumenXpress: 10 days

    LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, SOLA , DUO , QUADRO

    LIGHT DISTRIBUTION: ASYMMETRIC, DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT, WALL WASH

    OPTICS: ARO, CLO, HLO, LGO, WAI2, WDO, WIO2, WRO

    MOUNTING: PENDANT, RECESSED, SURFACE, WALL, WALL-RECESSED


技術仕様
  • Unique refVIA1-5P
  • コレクションセットPendant
  • コレクションVia 1 5
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-05-22
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC001743
  • ETIM 名Pendant luminaire
  • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC391115
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
  • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

北米