製品の公開
VIA2, Wall, Direct, Indirect, Direct/Indirect
Lumenwerx

VIA2, Wall, Direct, Indirect, Direct/Indirect

Google翻訳”,

エレガントで柔軟性の高いViaファミリーは、直線型、ペンダント型、面発光型、埋め込み型、壁掛け型の照明器具で構成されています。各照明器具は、独立した照明器具として、または連続した照明器具やパターンとして設置できます。Via 2 Wallは、ランバーシアン、非対称、または低グレアの光学系からお選びいただけます。

仕様
  • SIZE: 2 3/8" x 3 3/4" - 2 3/8" x 5 3/8"

    CERTIFICATIONS: Declare

    LIGHT SOURCE: LED

    LumenXpress: 10 days

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, SOLA , DUO , QUADRO

    LIGHT DISTRIBUTION: ASYMMETRIC, DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT, WALL WASH, WIDESPREAD

    OPTICS: ARO2, HLO, LGO, TIO, WAI2, WDO, WIO2, WRO2

    MOUNTING: PENDANT, RECESSED, SURFACE, WALL, WALL-RECESSED

技術仕様
  • Unique refVIA2W
  • コレクションセットWall
  • コレクションVia 2
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-05-22
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC391115
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48
  • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

北米