製品の公開
VIA WET, Recessed, Direct
Lumenwerx

VIA WET, Recessed, Direct

Google翻訳”,
Via Wetは、屋外と屋内の両方の用途で濡れた場所に建築照明を提供します。押し出しアルミニウムのシンプルな高さ3¾"×幅4½"のプロファイルを備えたViaWetは、埋め込み式、天井、壁、またはペンダントの取り付けに取り付けることができます。完全に密閉されたViaWetは、-20ºC/-4ºFから40ºC/104ºFの極端な気象条件に適しています。出力オプションを選択すると、1フィートセクションあたり最大1000ルーメンが提供されます。
仕様
  • SIZE: 4 1/2" X 3 3/4" LIGHT SOURCE: LED, T5, T5HO LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, ASYMMETRIC DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: RECESSED, SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: HLO, PMO
技術仕様
  • Unique refVIAWETR
  • コレクションセットRecessed
  • コレクションVia Wet
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-14
  • エディション1
関連
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC名称Recessed lighting
  • UNSPSC39111505
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_71
  • Uniclass2015詳細Recessed luminaires
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring