製品の公開
VIA LUX, Pendant, Direct, Direct/Indirect
VIA LUX, Pendant, Direct, Direct/Indirect
VIA LUX, Pendant, Direct, Direct/Indirect
VIA LUX, Pendant, Direct, Direct/Indirect
    Lumenwerx

    VIA LUX, Pendant, Direct, Direct/Indirect

    Google翻訳”,

    Via Luxは、洗練された美観とエンジニアリングの独創性を融合させ、高性能でグレアを抑えた快適なプレミアムな直線照明を実現します。幅わずか3インチのコンパクトな形状と一体型ドライバーにより、ペンダント、平面、壁面、埋め込みなど、あらゆる用途に簡単に設置できます。
    Via Luxは、オープンまたはクローズドエンドキャップ設計による直接または直接/間接の分配で提供され、無限の適応性があります。

    仕様
    • SIZE: 3IN

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

      MOUNTING: PENDANT, RECESSED, SURFACE, WALL

      OPTICS: HLO, TIO, WAI2, WIO2

    技術仕様
    • Unique refVLUXP
    • コレクションセットPendant
    • コレクションVia Lux
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001743
    • ETIM 名Pendant luminaire
    • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391115
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
    • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

    対応地域

    北米