製品の公開
VOILA2 CYLINDER, Pendant, Direct
Lumenwerx

VOILA2 CYLINDER, Pendant, Direct

Google翻訳”,
Voila 2 "シリンダーダウンライトは、複数の仕上げを施したペンダントおよび表面設置に使用できます。HyFlex光学系を使用すると、フィールド交換可能なビーム角度は10°から90°の範囲になります。ドライバーはリモートで使用できます。リモートドライバーは0-10V、ELV、トライアック、 DALI、さまざまなLutronおよびEldoLED調光プロトコル、ChromaWerx SolaおよびDuo。ペンダントは、PVCまたは布で覆われたケーブルで吊り下げることができます。表面シリンダーは、直接ワイヤーまたはJボックスを介して電力を供給できます。表面導管アダプターは、表面とペンダントの両方の取り付け。ダイキャストバッフルは、0.5 "、1"、および2 "の深さで提供され、シリンダーの直径と一致します。プリセットされたランプの光出力は、最大1220ルーメンから利用できます。
仕様
  • SIZE: 2" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: CYLINDER-CUBOID, SURFACE, PENDANT OPTICS: HYFLEX
技術仕様
  • Unique refVO2CYP
  • コレクションセットPendant
  • コレクションVoila 2 Cylinder
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC001743
  • ETIM 名Pendant luminaire
  • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC391115
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
  • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures