製品の公開
Luminous Rod - LR 1.5

Luminous Rod - LR 1.5

Google翻訳”,
  • 透明アクリルレンズ、長さ2~24インチ
  • エッジライトレンズがシームレスで均一な光を放ちます
  • ハウジングとレンズの長さをさまざまな構成に組み合わせる
  • 複数のロッドが目を引くクラスターを形成する
仕様
  • Diameter: 1.5”

    Output: 470 lm (5 W)

    Housing: Aluminum; 6" & 12" (nominal)

    Rod Lens: Crystal clear acrylic; 2" to 24" (nominal)

    Mounting: Power cord pendant

    Driver: In canopy or remote

    Weight: 4 lb/3 ft

    Certification: UL listed for damp location use

    Warranty: 5-year limited warranty

    Photometry: Consult factory

技術仕様
  • Unique reflr-1-5
  • コレクションセットStandard Lighting Products
  • コレクションLUMINOUS RODS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-08-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアクリル
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

北米
アメリカ合衆国