製品の公開
Mini Downlight Ring - RPM-DN
Mini Downlight Ring - RPM-DN
Mini Downlight Ring - RPM-DN

    Mini Downlight Ring - RPM-DN

    Google翻訳”,
    • ペンダントと表面のオプション
    • 直径24~120インチ
    • キャノピー内のドライバーには0-10V調光機能付き
    仕様
    • Diameter: 24” to 120” (nominal)

      Output: 54 LPW

      Housing: Aluminum

      Lens: Transmissive, frosted acrylic

      Mounting: Pendant or surface

      Driver: Inside canopy or remote

      Weight: 3 lb/ft

      Certification: UL listed for damp location use

      Warranty: 5-year limited warranty

      Photometry: Third-party photometric report and IES files on the website

    技術仕様
    • Unique refrpm-dn
    • コレクションセットStandard Lighting Products
    • コレクションRINGS
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアクリル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国