製品の公開
SPH Series
SPH Series
SPH Series

    SPH Series

    Google翻訳”,
    • 最大4600ルーメンの明るさ • 4種類の直径で柔軟な調整が可能 • 一体型のオパールアクリル球 • 電源付き調節可能コード • マルチ照明クラスター用のカスタムキャノピー
    仕様
    • Diameter: 8” to 22” (nominal) 

      Output: 91 LPW 

      Housing: Aluminum 

      Lens: Transmissive, opal acrylic globe 

      Mounting: Cord, stem, or surface 

      Driver: In canopy or remote 

      Weight: 5-12 lb (based on Ø) 

      Certifi cation: UL listed for damp location use 

      Warranty: 5-year limited warranty 

      Photometry: Third-party photometric report and IES fi les on the website 

    技術仕様
    • Unique refsph
    • コレクションセットStandard Lighting Products
    • コレクションSPHERES
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-08-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国