製品の公開
ABSIS A wall lamp
ABSIS A wall lamp
ABSIS A wall lamp
    Luxcambra

    ABSIS A wall lamp

    Google翻訳”,
    アブシス コレクションは、伝統的なカタルーニャの金庫室と、その建設に使用される材料の 1 つである、ジローナ (スペイン) のエンポルダ地域にあるヴァカモルタ地域で採れた粘土に敬意を表しています。これらの手作り作品には、それぞれに独自のアイデンティティがあります。ランプシェードのテラコッタと鉄の構造を組み合わせることで、コレクションに自然な暖かさを与え、さまざまなタイプの空間に最適です。スイッチをオンにしてもオフにしても、素材、仕上げ、形状のユニークさにより、ユーザーはランプに触れてその自然な品質を探求することになります。
    技術仕様
    • Unique refabsis-wall-lamp
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)15.5
    • 幅(mm)17
    • 奥行き(mm)27.5
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
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
    5つ星のうち4.9 4.9 (7)
    5つ星のうち4.7 4.7 (18)
    5つ星のうち4.9 4.9 (8)