製品の公開
CIM C lamp
CIM C lamp
CIM C lamp
CIM C lamp
CIM C lamp
CIM C lamp
CIM C lamp
    Luxcambra

    CIM C lamp

    Google翻訳”,
    Cim コレクションのランプはシェードに軽い素材を使用しており、円錐形のボリュームのたっぷりとした寸法がコレクションに個性を与えています。単一の要素内のシェードとディフューザーによって投影される光は、最もプロフェッショナルな照明環境を思い出させます。この組み合わせから生まれる雰囲気が、このデザインの大きな特徴です。吊り下げランプ、ウォールランプ、シーリングランプなどのさまざまなバージョンでは、ディフューザーの連続面がわずかに認識され、投影される直接光は均一で、うるささはありません。これにより得られる影は柔らかいです。対照的に、シェードから発せられる周囲の光は、環境全体を暖める、穏やかでフレンドリーでリラックスした雰囲気を生み出します。
    仕様
    • Cim c L: diameter 60 cm or Cim c XL: diameter 90 cm
    技術仕様
    • Unique refcim-hanging-lamp
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)140
    • 幅(mm)90
    • 奥行き(mm)90
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
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
    5つ星のうち4.9 4.9 (7)
    5つ星のうち4.7 4.7 (18)
    5つ星のうち4.9 4.9 (8)
    5つ星のうち4.8 4.8 (8)