製品を公開する
CIM A wall lamp
CIM A wall lamp
CIM A wall lamp
CIM A wall lamp
CIM A wall lamp
CIM A wall lamp
CIM A wall lamp
CIM A wall lamp
CIM A wall lamp
CIM A wall lamp
    Luxcambra

    CIM A wall lamp

    Google翻訳,
    Cim コレクションのランプはシェードに軽い素材を使用しており、円錐形のボリュームのたっぷりとした寸法がコレクションに個性を与えています。単一の要素内のシェードとディフューザーによって投影される光は、最もプロフェッショナルな照明環境を思い出させます。この組み合わせから生まれる雰囲気が、このデザインの大きな特徴です。吊り下げランプ、ウォールランプ、シーリングランプなどのさまざまなバージョンでは、ディフューザーの連続面がわずかに認識され、投影される直接光は均一で、うるささはありません。これにより得られる影は柔らかいです。対照的に、シェードから発せられる周囲の光は、環境全体を暖める、穏やかでフレンドリーでリラックスした雰囲気を生み出します。
    仕様
    • Cim A fixed: diameter 40 cm and fixed 6 cm, CIM a rótula: diameter 40 cm and orientable width 26 cm. The lamp can also be used as a ceiling lamp
    技術仕様
    • 固有参照番号cim-wall-lamp
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-25
    • 版番号1
    • 高さ(mm)40
    • 幅(mm)40
    • 奥行き(mm)16
    関連
    • 主要素材布
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)1.5
    分類
    • BIMobjectカテゴリー照明 - 壁取り付け
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (18)
    5つ星のうち4.9 4.9 (7)
    5つ星のうち4.8 4.8 (8)
    5つ星のうち4.9 4.9 (8)