製品の公開
KAN P floor lamp
KAN P floor lamp
KAN P floor lamp
KAN P floor lamp
KAN P floor lamp
KAN P floor lamp
KAN P floor lamp
KAN P floor lamp
KAN P floor lamp
    Luxcambra

    KAN P floor lamp

    Google翻訳”,
    パズルや組み立てキットからインスピレーションを得たKan コレクションは、さまざまな質感やニュアンスを持つ金属とテキスタイルの色合いの間に光の効果を生み出すことを目指しています。このデザインでは、各テキスタイルシェードが交換可能なため、多くの組み合わせが可能です。この製品デザインは、持続可能な現地生産への当社の取り組みを示しており、すべての部品が再利用可能で、さまざまなコレクションに合わせて調整できるほか、天然籐シェード(ジローナで手作業で組み立てられている)などの環境に優しい素材で生産されています。さまざまなスクリーン仕上げを備えた主な調整機能により、光の効果で遊んだり、一般的なオープンスペースや読書灯として簡単に演出したりすることで、さまざまな環境を作り出すことができます。
    仕様
    • Kan p1: height 115 cm, Kan p2 135 cm
    技術仕様
    • Unique refkan-floor-lamp
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)135
    • 幅(mm)26
    • 奥行き(mm)26
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け
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
    5つ星のうち4.9 4.9 (7)
    5つ星のうち4.8 4.8 (8)
    5つ星のうち4.9 4.9 (8)
    5つ星のうち5.0 5.0 (5)