製品の公開
MIRAMAR hanging lamp
MIRAMAR hanging lamp
MIRAMAR hanging lamp
MIRAMAR hanging lamp
MIRAMAR hanging lamp
MIRAMAR hanging lamp
MIRAMAR hanging lamp
MIRAMAR hanging lamp
MIRAMAR hanging lamp
MIRAMAR hanging lamp
    Luxcambra

    MIRAMAR hanging lamp

    5つ星のうち4.54.5(8 レビュー)
    Google翻訳”,
    丸みを帯びたフォルムのミラマー ハンギング ランプは、スペインの海岸にある信号灯台からインスピレーションを受けています。このシリーズは、円筒形の支持構造を共有する異なる直径の 2 つの形状で構成されています。各ランプはサイズと仕上げの異なる組み合わせから得られるため、各環境に合わせてパーソナライズされた結果を得ることができます。シリンダーとミニマリストスタイルのシェードは両方ともアルミニウム製で、黒、白、またはポリッシュアルミニウムからお選びいただけます。
    仕様
    • Miramar diameter 26 cm or 35 cm
    技術仕様
    • Unique refmiramar-hanging-lamp
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)125
    • 幅(mm)35
    • 奥行き(mm)35
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
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
    5つ星のうち4.9 4.9 (7)
    5つ星のうち4.8 4.8 (8)
    5つ星のうち4.9 4.9 (8)
    5つ星のうち5.0 5.0 (5)