製品の公開
SUTTON C hanging lamp
SUTTON C hanging lamp
SUTTON C hanging lamp
SUTTON C hanging lamp
SUTTON C hanging lamp
SUTTON C hanging lamp
SUTTON C hanging lamp
SUTTON C hanging lamp
SUTTON C hanging lamp
SUTTON C hanging lamp
    Luxcambra

    SUTTON C hanging lamp

    Google翻訳”,
    ベーシックな円錐形デザインのアルミシェードがサットンコレクションの主役です。 220、350、500 mm の 3 つの異なる直径を持つ 3 つのシェードは、ランプを水平に安定させる同じ上部サポートを備えています。コレクション全体はさまざまなエポキシラッカー仕上げで製造されており、光源は LED 電球です。軽い金属製のシェードがエレガントに吊り下げられており、あらゆるタイプの環境に個性を加えます。
    仕様
    • Sutton c small: diameter 22 cm, Sutton c medium: diameter 35 cm, Sutton c large: diameter 50 cm
    技術仕様
    • Unique refsutton-hanging-lamp
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)145
    • 幅(mm)50
    • 奥行き(mm)50
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
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
    5つ星のうち4.9 4.9 (7)
    5つ星のうち4.7 4.7 (18)
    5つ星のうち4.9 4.9 (8)
    5つ星のうち4.8 4.8 (8)