このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

イアルスーパーライト

Unique ref.: eal_superlight
ブランド名: マグ・イゾベール [MAG-ISOVER]
製品ファミリー: Ceiling boards / wall materials
製品グループ: Ceiling board - 天井板
幅 (mm): 910
高さ (mm): 910
公開日: 2020-03-02
改訂バージョン: 1
タイプ: 建築資材
ダウンロード (2)

従来の天井イメージを一新した、斬新な空間演出を可能とした天井板です 

イアルスーパーライトはマグストーンをさらに薄く、表面材をガラスクロスにしたグラスウール天井板です。
 表面にペイント仕上げを施したガラスクロス貼りの天井板で、オフィス、店舗、工場、体育館などを自然な表面仕上げ天井面で演出します。
また、軽量で柔軟性があり、万が一落下しても人体に与える影響を低減します。 

在来天井下地に超軽量な天井板を専用塩ビジョイナーで施工します。
在来天井の天井板を超軽量なグラスウール天井板へ切り替えて、天井の安全・安心化を図れます。

安全・安心の確保
天井板重量が約1.1kg/㎡と軽量なため、せっこうボードの1/10、岩綿吸音板の1/5なので、地震時にも揺れにくく、万が一の脱落時にも被害を最小限に抑えます。

施工が早い
在来天井下地に対応しているので、専用塩ビジョイナーのみの施工で済みます。また、既存の吊りボルト等を再利用できる可能性もあるため、コストの圧縮、工期の短縮につながります。

フラットで適度な吸音性能
低音から高音域までフラットでバランスの良い吸音性能を示します。

高断熱
高密度グラスウールによる高い断熱性能があります。
※熱伝導率0.035(W/(m・K))、平均温度23±1℃


主なマテリアル: Glass wool
副マテリアル:
デザイン: Japan
製作国: Japan
正味重量 (kg): 64

BIMobject カテゴリー: 建設 - 天井
この製品は以下で提供されています:
Asia
  • Japan

BIMobject®