製品の公開
Large Magnetic Cable Tie Mount, white, UL Listed 15lbs

Large Magnetic Cable Tie Mount, white, UL Listed 15lbs

Google翻訳”,
特徴: 磁石の強度: ネオジム磁石の定格は 15 ポンドの引っ張り強度でテスト済みです。安全な整理: ケーブルを束ねて整理し、もつれを防ぎ、効率的なワークフローを確保するための安全で整頓されたソリューションを提供します。損傷のない設置: 磁気ケーブル管理製品は、ドリルや接着剤が不要なため、表面の損傷を防ぎ、一時的なセットアップやリースされたスペースに最適です。迅速なセットアップと再構成: 迅速な設置と楽な再配置を可能にし、変化するニーズやレイアウトに合わせてすばやく調整できます。工具不要の設置: 工具や留め具が不要な磁気ケーブルタイ マウントは、素早く楽なセットアップを可能にし、時間を節約し、労力を削減します。省スペース ソリューション: 追加のハードウェアを必要とせずにケーブルを所定の位置にしっかりと固定することで、磁気ケーブルタイ製品はスペースを最適化し、作業エリアや機器ラックの乱雑さを軽減します。
仕様
  • Specifications: White polymer cable-tie holder- with a standard size opening of 0.23” x 0.11” 15lbs neodymium triple plated (NiCuNi) magnet. Ability to Rotate 360° Plenum Rated
技術仕様
  • Unique ref62416
  • コレクションセットCable Management, Cable Holders & Tie Mounts
  • コレクションMagnetic Cable Tie Mounts
  • 公開日2024-11-07
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 設置システム・吊り具
  • OmniClassNumber23-35 33 25 15
  • OmniClassタイトルHorizontal Electrical Wire Raceways

類似製品

5つ星のうち4.9 4.9 (7)
5つ星のうち4.1 4.1 (15)
5つ星のうち4.3 4.3 (16)
5つ星のうち4.6 4.6 (13)
5つ星のうち4.2 4.2 (5)