製品の公開
1″ Magnetic Cable Holder, black, UL Listed 15lbs

1″ Magnetic Cable Holder, black, UL Listed 15lbs

Google翻訳”,
特徴: 磁石の強度: ネオジム磁石の定格は 15 ポンドの引張強度で、テスト済みです。シームレスな整理: ケーブルをきちんと整理して、メンテナンスや再構成の際に簡単にアクセスできる、すっきりとしたソリューションです。損傷のない設置: ドリルや接着剤が不要なため、磁気ケーブル管理製品は表面の損傷を防ぎ、一時的な設置やリースされたスペースに最適です。迅速なセットアップと再構成: 迅速な設置と簡単な再配置が可能で、変化するニーズやレイアウトに合わせて迅速に調整できます。省力化による効率: 従来の取り付け方法に伴う設置プロセスを簡素化し、時間を節約し、人件費を削減します。
仕様
  • Specifications: 1” diameter, black premium polymer UV resistant cable holder- with snap in wire design 15lbs neodymium triple plated (NiCuNi) magnet. Ability to Rotate 360° Plenum Rated
技術仕様
  • Unique ref62421
  • コレクションセットCable Management, Cable Holders & Tie Mounts
  • コレクションMagnetic Cable Tie Mounts
  • 公開日2024-11-07
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 電気ケーブル
  • OmniClassNumber23-35 33 25 15
  • OmniClassタイトルHorizontal Electrical Wire Raceways