Google翻訳”,
特徴: 磁石の強度: ネオジム磁石の定格は 5 ポンドの引っ張り強度でテスト済みです。安全な整理: ケーブルを束ねて整理し、絡まりを防ぎ、効率的なワークフローを確保するための安全で整頓されたソリューションを提供します。損傷のない設置: ドリルや接着剤が不要な磁気ケーブル管理製品は表面の損傷を防ぐため、一時的なセットアップやリースされたスペースに最適です。再利用可能な代替品: 廃棄物を最小限に抑え、再利用性を促進する磁気ケーブルタイマウントを選択することで、持続可能な取り組みをサポートします。工具不要の設置: 工具や留め具が不要な磁気ケーブルタイマウントを使用すると、迅速かつ簡単にセットアップできるため、時間を節約し、労力を削減できます。省スペースソリューション: 追加のハードウェアを必要とせずにケーブルを所定の位置にしっかりと固定することで、磁気ケーブルタイ製品はスペースを最適化し、作業エリアや機器ラックの乱雑さを軽減します。