製品の公開
2″ Magnetic Bridle Ring, UL Listed 60lbs

2″ Magnetic Bridle Ring, UL Listed 60lbs

Google翻訳”,
特徴: 磁石の強度: 90 ポンドの引っ張り強度で評価およびテスト済み。時間節約型の設置: 従来の設置に比べて、セットアップと再配置にかかる貴重な時間を節約しながら、人件費を削減します。安全な取り付け: 穴あけや恒久的な設置を必要とせず、ケーブル、ワイヤ、その他の機器を強力かつ確実に取り付けることができます。多用途: さまざまな環境で使用できるように設計されており、金属表面で簡単に再配置および再利用できるため、一時的な設置に最適です。損傷のない設置: ネジや接着剤が不要で、表面の損傷を防ぎ、セットアップと取り外しを迅速かつ簡単に行うことができます。すぐに使用できる利便性: 完全に組み立てられた状態で届くため、設置プロセスが合理化され、すぐに使用できます。
仕様
  • Specifications: 2” diameter loop bridle ring with 1/4″-20 machine thread secured to a permanent 90lbs neodymium cup magnet. Used to support communication cables and other non-sensitive cables and wires.
技術仕様
  • Unique refBRM4T200
  • コレクションセットCable Management, Bridle Rings
  • コレクションMagnetic Bridle Rings (UL Listed)
  • 公開日2024-11-07
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 設置システム・吊り具
  • OmniClassNumber23-35 33 25 15
  • OmniClassタイトルHorizontal Electrical Wire Raceways

類似製品

5つ星のうち4.1 4.1 (14)
5つ星のうち4.5 4.5 (11)