製品の公開
2″ Magnetic Bridle Ring w/ Saddle, UL Listed 60lbs

2″ Magnetic Bridle Ring w/ Saddle, UL Listed 60lbs

Google翻訳”,
特徴: マグネット強度: 90 ポンドの引張強度で評価およびテスト済み。時間節約型の設置: 従来の設置に比べて、セットアップと再配置にかかる貴重な時間を節約し、人件費を削減します。安全な取り付け: 強力で信頼性の高い取り付けポイントを提供し、幅広のベース サポートを提供することでケーブルへのストレスを排除し、ケーブルを損傷する可能性を減らします。多用途: さまざまな環境で使用できるように設計されており、金属表面で簡単に再配置および再利用できるため、一時的な設置に最適です。損傷のない設置: ネジや接着剤が不要で、表面の損傷を防ぎ、セットアップと取り外しをすばやく簡単に行うことができます。すぐに使用できる利便性: 完全に組み立てられた状態で届くため、設置プロセスが合理化され、すぐに使用できます。
仕様
  • Specifications: 1/4″-20 machine thread, 2” diameter bridle ring, with a yellow support saddle that is secured to a permanent 90lbs neodymium cup magnet. Used to support sensitive fiber optic and data cables without causing stress by following the natural curves and bends of the cables.
技術仕様
  • Unique refBRMS200
  • コレクションセットCable Management, Bridle Rings
  • コレクションMagnetic Bridle Rings (UL Listed)
  • 公開日2024-11-07
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 設置システム・吊り具
  • OmniClassNumber23-35 33 25 15
  • OmniClassタイトルHorizontal Electrical Wire Raceways

類似製品

5つ星のうち4.1 4.1 (14)
5つ星のうち4.5 4.5 (11)