製品の公開
Magnetic Standoff Kit: 10lb Magnetic Mount w/ Bayonet Snap Lock Standoffs

Magnetic Standoff Kit: 10lb Magnetic Mount w/ Bayonet Snap Lock Standoffs

Google翻訳”,
特徴: 磁石の強度: ネオジム磁石は 10 ポンドの引張強度で評価およびテストされています。 多目的な設置: パネル ビルダーと技術者は、設置時にハードウェアを簡単に追加または削除できるほか、修理にも迅速にアクセスできます。 費用対効果の高いソリューション: まったく新しいパネルを構築する必要がなくなり、コントロール パネルに簡単に追加でき、パネル ボックスではなくニーズに合わせて移動できます。
仕様
  • Specifications: 10LB N35M ¾” (19mm) Magnet Mount, .193” (4.9mm) Hole Size. PCB Support – Screw and Lock, HHCBS-12 (.75”) V-0 Natural. 6-32 X 3/8” Phillips Flat Head Screw Thread Cutting, 100° Countersink. Kit hardware is good for 3 boards
技術仕様
  • Unique refPCBM100
  • コレクションセットCable Management, Standoffs
  • コレクションMagnetic Standoffs
  • 公開日2024-11-07
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 設置システム・吊り具
  • OmniClassNumber23-35 33 25 15
  • OmniClassタイトルHorizontal Electrical Wire Raceways

類似製品

5つ星のうち4.1 4.1 (14)
5つ星のうち4.5 4.5 (11)