製品の公開
Concordia Composite Decking
Concordia Composite Decking
Concordia Composite Decking
Concordia Composite Decking
Concordia Composite Decking
Concordia Composite Decking
Concordia Composite Decking
Concordia Composite Decking
Concordia Composite Decking
    Manifest Collective

    Concordia Composite Decking

    Google翻訳”,

    ConcordiaプレミアムPE複合デッキは、クラシックなカラーとトレンドのカラー、木目模様と、比類のない性能を兼ね備えています。Astir、Horizo​​n、Symmetryの3つのコレクションからお選びいただけます。

    • Astir コレクションは、素朴な大聖堂の木目と、新鮮で自然にインスピレーションを得た 3 つのマルチトーンの色合いが特徴です。
    • Symmetry コレクションは、低光沢のフォーミュラとマイクロテクスチャリングを特徴とし、ワイヤーブラシ仕上げを実現します。
    • Horizo​​n コレクションには、エキゾチックな広葉樹を模倣したドラマチックな縞模様の広がる大聖堂の木目が含まれています。
    • 耐久性のある複合コアは、裂け、腐敗、ひび割れ、虫害、腐敗に耐性があります。
    • 4 面 PermaTech キャップ層により、優れた保護性能と色あせ耐性が実現します。
    • ボードは研磨、染色、塗装の必要がありません。石鹸と水、または中性洗剤で洗うだけで大丈夫です。
    • 上部と下部の仕上げ面は 2 階のデッキに最適で、リバーシブルボードは時間と費用を節約し、無駄を減らします。
    • コンコルディアはリサイクル木材とリサイクルプラスチックの長期的な耐久性を組み合わせたリサイクル素材を 94% 使用しています。
    • フラットな底部は、伝統的な木材を彷彿とさせる頑丈な感触を提供します。
    • 生涯にわたる性能保証と 50 年間の汚れや色あせに対する保証が付いています。
    仕様
    • Technical Specifications

      Board Profile Dimensions: .92 in. x 5.4 in., Flat bottom

      Reversible: Yes

      Material: Wood-plastic composite core with co-extruded PermaTech cap on four sides

      Fascia Available: .75 in. x 11.25 in. x 12 ft. Matching colors

      Risers Available: .75 in. x 7.25 in. x 12 ft. All colors

      Multi-Tonal Colors: Burnt Umber, Graphite, Warm Sienna, Ipe, Castle Gray, Seaside Mist, Mountain Ash, and Prairie Wheat

      Stain and Fade Warranty: 50 Year

      Square-Edge Lengths: 12, 16, and 20 ft.

      Grooved-Edge Lengths: 12, 16 and 20 ft.

      Span Limitations: Perpendicular to joist 16 inches (40 cm); Up to 45° angle to joist 12 inches (31 cm); Stair stringer spacing 12 inches (31 cm).


    技術仕様
    • Unique refconcordia-composite-fiberon-decking
    • コレクションセットFiberon Decking
    • コレクションComposite Deck
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル複合材
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類Floor
    • MasterFormat 2014 コード06 73 00
    • MasterFormat 2014 タイトルComposite Decking