製品の公開
Awning Window Model SI7201
Manifest Collective

Awning Window Model SI7201

5つ星のうち3.93.9(8 レビュー)
Google翻訳”,

ソーラーイノベーションズ社の日よけ窓は、経済的な価格で並外れた性能を発揮します。このタイプのウィンドウはフレームの上部にヒンジで固定されているため、下部を外側に押すことができます。内部にはロックがあり、ロックを解除すると窓が外側に押し出されます。インテリアにスクリーンを貼ることができるので、虫の侵入がなく、さわやかな空気を楽しむことができます。

Solar Innovations、Inc.が製造するすべての日よけ窓は、耐久性のあるアルミニウムで作られています。 6つの標準仕上げと2つの陽極酸化仕上げがあり、仕事に必要なカスタムカラーもあります。フレームにベニヤを塗ると、木の窓のような外観になります。マホガニー、パイン、バーチ、ダグラスファーなど、さまざまな樹種が利用できます。

すでに日よけ窓をお持ちで、何らかの形で損傷している場合は、Solar Innovations、Inc.が修理サービスを提供します。インストールチームは現場に来ることができ、通常は日よけ窓を修理することができます。窓が修理できない場合は、日よけ窓の交換もオプションです

技術仕様
  • Unique refsolar-awning-window-sI7201
  • コレクションセットSolar Innovations
  • コレクションAwning Windows
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-01-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 突出し窓
  • IFC分類窓
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • MasterFormat 2014 コード08 51 13
  • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
  • OmniClassNumber23-17 13 13 21
  • OmniClassタイトルMetal Awning Windows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows