製品の公開
Decorative Elements Cross Grid
Manifest Collective

Decorative Elements Cross Grid

Google翻訳”,

SDL、グリッド、内部組子は、ガラス構造の外観を向上させます。グリッドは、Ogee、Traditional、Colonialの3つの標準タイプで利用できます。

SolarInnovations®は、2種類のグリッドを提供します。内部組子と、内部シミュレートされた分割ライト(SDL)を備えた外部グリッドです。2枚のガラス板の間の空域に内部組子を配置します。これらのグリッドは、パラディオやラジアスアーチなどのラジアスデザインを含め、ほぼすべてのスタイルに対応しています。組子は、SolarInnovations®の5つの標準塗装色、未完成のアルミニウム、および陽極酸化仕上げ(クリアブロンズとダークブロンズ)で利用できます。内部組子は通常、費用対効果が高く、清掃が簡単です。その結果、温室などの汚れやすい部屋に最適です。

技術仕様
  • Unique refsolar-decorative-element-cross-grid
  • コレクションセットSolar Innovations
  • コレクションSDLs Grids and Interior Muntins
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-01-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 窓格子
  • IFC分類窓
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • MasterFormat 2014 コード08 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWindows
  • OmniClassNumber23-17 13 11
  • OmniClassタイトルWindow Components 

対応地域

北米