製品の公開
Decorative Elements Double Divided Transom Grid
Decorative Elements Double Divided Transom Grid
    Manifest Collective

    Decorative Elements Double Divided Transom Grid

    Google翻訳”,

    SDL、グリッド、内部組子は、ガラス構造の外観を向上させます。グリッドは、Ogee、Traditional、Colonialの3つの標準タイプで利用できます。

    SolarInnovations®は、2種類のグリッドを提供します。内部組子と、内部シミュレートされた分割ライト(SDL)を備えた外部グリッドです。2枚のガラス板の間の空域に内部組子を配置します。これらのグリッドは、パラディオやラジアスアーチなどのラジアスデザインを含め、ほぼすべてのスタイルに対応しています。組子は、SolarInnovations®の5つの標準塗装色、未完成のアルミニウム、および陽極酸化仕上げ(クリアブロンズとダークブロンズ)で利用できます。内部組子は通常、費用対効果が高く、清掃が簡単です。その結果、温室などの汚れやすい部屋に最適です。

    技術仕様
    • Unique refsolar-decorative-element-double-divided-transom
    • コレクションセットSolar Innovations
    • コレクションSDLs Grids and Interior Muntins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-01-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 窓格子
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 11
    • OmniClassタイトルWindow Components 

    対応地域

    北米