製品の公開
Decorative Finials - 7″ Fleur-De-Lys with Curve
Manifest Collective

Decorative Finials - 7″ Fleur-De-Lys with Curve

Google翻訳”,

装飾フィニアル

フィニアルは、多くの建築設計における古い形式のディテールです。華やかなヘッドボードや手すりにはフィニアルが付いていることが多く、ドレープやシャンデリアにはフィニアルが付いていることがあります。ガーデンフィニアルは屋外の装飾でも非常に人気があります。米国の多くの家も今日でもフィニアルを使用しています。アンティークでモダンなフィニアルは、真ちゅう、木、錬鉄です。古典的な家でも伝統的な家でも、家の外壁と内壁にフィニアルが使われています。 SolarInnovations®によって製造されたフィニアルは、鋳造アルミニウムまたは銅で構成されており、温室、温室、プールの囲い、サンルームなどの屋外構造に利用されています。また、フィニアルは、あらゆる構造に魅力を加えるための手頃な方法です。

SolarInnovations®を通じて利用できるフィニアルのスタイルと高さはさまざまです。鋳造アルミニウムでは、6つのボールとスパイアの組み合わせに加えて7つのフルールドリスも利用できます。ボールとスパイアの組み合わせを異なるペアで一致させて、特定のプロジェクトに固有のカスタムフィニアルを作成できます。ボールと尖塔のもう1つの優れた点は、避雷針として機能する機能です。これは、フィニアルに糸を通し、次にアース線に接続することによって行われます。

技術仕様
  • Unique refsolar-decorative-finials-7-fleur-de-lys-with-curve
  • コレクションセットSolar Innovations
  • コレクションDecorative Finials
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-11-09
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
  • IFC分類建物エレメント
  • UNSPSC名称Roofing accessories
  • UNSPSC301516
  • MasterFormat 2014 コード07 72 00
  • MasterFormat 2014 タイトルRoof Accessories
  • OmniClassNumber23-19 31 15 13 11
  • OmniClassタイトルSolarium Specialties