製品の公開
G2 Outswing Casement International Window System Model SI7700
Manifest Collective

G2 Outswing Casement International Window System Model SI7700

Google翻訳”,

開き窓は、今日世界で最も人気のある窓スタイルの1つです。このシステムは18世紀の初めから存在しています。最初は鉄と真の鉛の仕切りで構成されていましたが、開き窓は非常に裕福な人だけのものでした。しかし、ガラスや木枠の量産化により、産業革命はこれを変えました。今日でも木製の開き窓は非常に人気がありますが、腐敗、反り、シロアリに屈する可能性があり、染みやペンキのメンテナンスが必要になります。これらの欠陥を回避するために、すべてのSolarInnovations®開き窓はアルミニウム製のサーマルフレームでできており、要素からの断熱と保護に役立ちます。

技術仕様
  • Unique refsolar-g2-outswing-casement-si7700
  • コレクションセットSolar Innovations
  • コレクションCasement Windows
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-09
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 縦滑り出し窓
  • IFC分類窓
  • UNSPSC名称Casement windows
  • UNSPSC30171606
  • MasterFormat 2014 コード08 51 13
  • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
  • OmniClassNumber23-17 13 13 23
  • OmniClassタイトルMetal Casement Windows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows

対応地域

北米