製品の公開
EI Fire Rated Hermetic Automatic Door
Manusa

EI Fire Rated Hermetic Automatic Door

Google翻訳”,
EI 90 耐火性密閉ドアは、耐久性、耐火性、構造的完全性を兼ね備えており、危機的な状況でも最適なパフォーマンスを発揮します。EI 密閉ドア リーフとフレームは、気密性を保証するだけでなく、火災や煙の拡散に対する高い耐性を備え、同時に建物を保護する効率的なソリューションを形成します。
仕様
  • * Fire tests in accordance with UNE EN 1634-1:2016+A1:2018 obtained on the operator side, the opening frame and the leaf. Tests carried out on the side of the operator exposed to fire and the opposite side of the operator exposed to fire. * Fire resistance up to 90 minutes with the operator's side not exposed to fire, and fire resistance up to 60 minutes with the operator's side exposed to fire. * Smoke test according to UNE EN 13501-2:2023 successfully passed, both in hot and cold smoke. * Air permeability tests, obtaining the highest certifications in this respect. * Visio+ hermetic HD operator that guarantees high levels of airtightness and incorporates IoT technology. * Single slide (left / right) and automatic closing in case of fire or alarm. * Flush mounted vision panel option (450 x 450 mm) * Pull handle (600 mm) and recessed handle on the opposite side of the operator. * HPL finish with a choice of up to 10 colors.
技術仕様
  • Unique refEI-fire-rated-hermetic-automatic-door
  • コレクションセットAUTOMATIC DOORS
  • コレクションHermetic Door
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-11-19
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2400
  • 幅(mm)1600
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルラミネート
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
  • IFC分類ドア
  • MasterFormat 2014 コード08 39 13
  • MasterFormat 2014 タイトルAirtight Doors
  • OmniClassNumber23-17 19 11 13
  • OmniClassタイトルSliding Door Gear