製品の公開
High speed roll-up door self-repairing
High speed roll-up door self-repairing
High speed roll-up door self-repairing
High speed roll-up door self-repairing
High speed roll-up door self-repairing
    Manusa

    High speed roll-up door self-repairing

    Google翻訳”,
    ラッカーを塗られたまたはステンレス鋼のガイドそして頭部から成っている高速ロールアップ ドア、canva脱線の場合にはガイドの自己修復システム。ソフトボトムフラップ。クロスフォトセルバリアによるアクティブセキュリティ。より大きなドアサイズを提供できるように、ヘッドが幅広になっています。
    仕様
    • The self-repairing door is the best option for all accesses and separations of the different working areas. Thanks to its self-repairing system, it guarantees a high level of air tightness and excellent wind resistance, making it one of the most competitive doors on the market. The side zip system offers a self-repair system, as the fabric separates from the guide to avoid breakage in the event of minor impact. When the door is raised, this zip re-inserts itself into the side guides, making the door operational again. Our high-speed self-repairing doors are a unique, innovative solution capable of adapting to any space with high traffic, for example in goods loading and unloading areas.
    技術仕様
    • Unique refhigh-speed-roll-up-self-repairing-door
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-10-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)6000
    • 幅(mm)6000
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
    • IFC分類ドア
    • MasterFormat 2014 コード08 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAccess Doors and Panels
    • OmniClassNumber23-17 11 27 13
    • OmniClassタイトルAccess Doors