製品の公開
Sound absorbing panel Mappyfiber L Cloud
Sound absorbing panel Mappyfiber L Cloud
    Mappy Italia

    Sound absorbing panel Mappyfiber L Cloud

    Google翻訳”,
    MAPPYFIBER L CLOUDは、雲の特徴的な形状を想起させる耐荷重金属構造のポリエステル繊維島であり、対策がカスタマイズ可能であるため、大小の環境で使用できます。製品は、原材料として白、黒、緑、またはralスケールから選択した色で塗装されたさまざまな色で利用できます。この製品は、火災反応としてBS1D0として認定されています。
    仕様
    • Available sizes: Standard dimension diameter of 2 m. Customizable according customer requirements up to 4 m diameter. Acoustic properties: aw = 0.9 NRC = 0.95 (in adhesion) aw = 1 NRC = 1 (30 cm from the installation surface)
    技術仕様
    • Unique refmappyfiber-l-cloud
    • コレクションセットAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • コレクションMappyfiber
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-07-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリエステル
    • 副マテリアルポリエステル
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
    • IFC分類建物エレメント
    • UNSPSC名称Acoustical insulation
    • UNSPSC30141601
    • MasterFormat 2014 コード09 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAcoustical Ceilings
    • OmniClassNumber23-15 19 23 11 13
    • OmniClassタイトルAcoustical Ceilings

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア