製品の公開
MYSTONE LIMESTONE20 porcelain stoneware tiles
MYSTONE LIMESTONE20 porcelain stoneware tiles
MYSTONE LIMESTONE20 porcelain stoneware tiles
MYSTONE LIMESTONE20 porcelain stoneware tiles
MYSTONE LIMESTONE20 porcelain stoneware tiles
    Marazzi

    MYSTONE LIMESTONE20 porcelain stoneware tiles

    Google翻訳”,

    マイストーン・ライムストーン20は、ライトインクルージョンと温かみのあるトーンで構成された、ナチュラルでミニマルなグラフィックが特徴の、現代的なライムストーンです。磁器質タイルで、サンド、アイボリー、トープの3色展開。サイズは60x60、60x120、120x120、80x80をご用意しています。テクニコテクノロジーにより、耐久性、グリップ力、滑り止め性能が向上しています。屋外空間向けに設計されたこのタイルは、住宅や商業施設など、あらゆる空間にバランス、自然な風合い、洗練された存在感をもたらします。

    Marazzi に連絡する

    技術仕様
    • Unique refMYSTONE_LIMESTONE20
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - タイル
    • IFC分類カバー
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
    • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring