製品の公開
Corner base cabinet 2065120 Aspekt
Marbodal

Corner base cabinet 2065120 Aspekt

Google翻訳”,
ドアアスペクトホワイト。 -わずかに丸みを帯びたエッジのあるフラット。 -16mmMDF。 -カラーNCSS0500-N、水性UV硬化。 -北欧の白鳥のエコラベル。
仕様
  • Corner base cabinet with shelves.
技術仕様
  • Unique ref83012065120
  • コレクションセットAspekt
  • コレクションCorner base cabinet
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-03-11
  • エディション1
  • 高さ(Mm)704
  • 幅(mm)1200
  • 奥行き(mm)565
関連
  • 主なマテリアルMDF
  • 副マテリアルMFCボード
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)36.3
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチンキャビネット
  • IFC分類家具エレメント
  • MasterFormat 2014 コード12 35 30.13
  • MasterFormat 2014 タイトルKitchen Casework
  • OmniClassNumber23-21 19 00
  • OmniClassタイトルCasework
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

対応地域

ヨーロッパ
スウェーデン
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Revit用デザインアプリ

ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

  • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
  • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
  • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得