製品の公開
QMark - CWH Series - Architectural Small Wall Series
QMark - CWH Series - Architectural Small Wall Series
QMark - CWH Series - Architectural Small Wall Series

    QMark - CWH Series - Architectural Small Wall Series

    Google翻訳”,

    このファン式壁掛けヒーターは、建築的なアクセントを添えながら、小さな空間に確かな快適さをもたらします。そのユニークなデザインはどんなお部屋にもマッチし、部屋全体をしっかりと暖めます。

    • 最適な空気の流れを提供するように設計された現代的なバーストックグリル
    • 加熱要素は、放電領域全体をカバーするグリッドパターンで鋼製のシース付き管状要素にろう付けされた頑丈な鋼製フィンです。
    • ファン遅延:暖房要求時、エレメントは通電されますが、ファンはエレメントが温まるまで遅延して作動するため、起動時の冷気循環が抑制されます。サーモスタットの作動温度が満たされると、エレメントへの通電は停止されますが、ファンは温まった空気がすべて排出されるまで作動を継続するため、部品の寿命が延び、快適性が向上します。
    • 設置が簡単な設計です。ヒーターは配線前に取り付けられます。広々としたコンパートメント内で両手が自由に使えるため、現場での接続作業が容易です。モーターは完全に密閉されており、永久潤滑ベアリングによりインピーダンス保護されています。
    • エアフローシステムは、最小の騒音レベル(65 CFM)で空気量を最大化します。頑丈なルーバー付き商用グレードのスチール製建築グリルが下降気流パターンを作り出します。
    • このヒーターは、付属の壁掛けボックスを使用して2×4以上の壁面に設置するように設計されています。また、表面取付フレーム(型番:SRASMAG、別売)を使用して壁に表面取付することもできます。
    • ヒーターは標準的な建築用電線(60℃)で配線できます。スタチュアリーブロンズ(耐久性のあるポリエステル粉体塗装仕上げ)とアルミフレームをご覧ください。

    理想的なスペース |玄関ホール、エントランス、ロビー、廊下、階段、レストラン、会議室、オフィス、地下室、ファミリールーム、寝室

    仕様
    • COLOR| Bronze

      TEMP RANGE | 40-90F

      CFM | 65

      GRILLE | 12-1/8″ H x 10-5/8″ W x 1″ D

      BACK BOX | 11 H x 9-1/4 W x 4 D

    技術仕様
    • Unique refQMark-CWH-Commercial-Fan-Forced-Wall-Heaters
    • コレクションセットUnit Heaters
    • コレクションQMark
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2014-03-10
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    BIMobject の製品ライブラリ

    Revit用デザインアプリ

    ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

    新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

    • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
    • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
    • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得