製品の公開
Indeeco - Invizatherm Series Infrared Heaters
Indeeco - Invizatherm Series Infrared Heaters
Indeeco - Invizatherm Series Infrared Heaters

    Indeeco - Invizatherm Series Infrared Heaters

    Google翻訳”,

    倉庫、荷積み場、作業場など、暖房設備が多岐にわたる場合、Invizatherm™は時代遅れのクォーツシステムに代わるスマートな選択肢です。面倒なメンテナンスとはおさらばです。電球の交換、反射板の清掃、摩耗する可動部品は一切不要です。

    Invizatherm™は、燃焼、炎、煙を出さずに、安全でクリーン、そしてエネルギー効率の高い暖房を提供します。つまり、換気は不要で、空気の質を損なうこともありません。長期的な信頼性と低い運用コストを実現するよう設計されたこのヒーターは、メンテナンスを必要とせず、あなたと同じくらい一生懸命働きます。

    性能についてはどうでしょうか?Invizatherm™は業界をリードする最大95%のエネルギー熱変換率を誇り、同クラスで最も効率的な快適ヒーターとなっています。

    用途 |倉庫、工場、製造工場、保管施設、自動車ボディーおよび修理工場、輸送ターミナル、温室、空港、駐車場、出荷および受取ドック、スタジアム

    仕様
    • The infrared or IR waveband is often subdivided into three regions: IR-A (.7 – 1.4 μm), IR-B (1.4 – 3 μm), and IR-C (3 – 1000μm). IR causes a heating effect when it strikes a surface, in the case of comfort heating this is normally the skin. However, not all IR is converted to heat. IR can be absorbed or reflected.*¹ In the comfort heating world, we want to fall into the absorption range as much as possible. Good absorption directly correlates to better comfort heat. Generally, the longer the IR wave, the more absorption will occur (IR-C) and the shorter the wave, the more IR is reflected off of the skin (IR-A & IR-B).

      Indeeco heating elements fall right in the sweet spot of the IR waveband, IR-C. Nearly 100% of the waves that the Invizatherm™ emits will be absorbed rather than reflected. Our competitors heating methods often land in the short-medium (IR-A and IRA B), which are ineffective for comfort heating applications. We’re translating every penny you spend on energy into comfort heat rather than reflecting it around the room.

    技術仕様
    • Unique refindeeco-invizatherm-series-infrared-heaters
    • コレクションセットInfrared Heaters
    • コレクションIndeeco
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-12-30
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    BIMobject の製品ライブラリ

    Revit用デザインアプリ

    ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

    新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

    • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
    • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
    • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得