製品の公開
Indeeco - Invizatherm Thin Series Infrared Heaters
Indeeco - Invizatherm Thin Series Infrared Heaters

    Indeeco - Invizatherm Thin Series Infrared Heaters

    Google翻訳”,

    Invizatherm™ Thinシリーズは、従来のInvizatherm™の性能と信頼性を継承しながら、よりスリムでモダンなデザインを実現しました。平方インチあたりの熱出力を高める設計により、スタイリッシュな商業施設や屋外環境に、目立たず効果的な快適な暖房を提供します。

    レストラン、パティオ、屋根付きの屋外エリアに最適なこの薄型輻射ヒーターは、すっきりとしたコーブスタイルのデザインと3色のデザイナーカラーで、あらゆる空間にシームレスに溶け込みます。Invizatherm™の他のモデルと同様に、可動部品がなく、電球交換も不要で、生涯メンテナンスフリーです。

    95% のエネルギーから熱への変換効率を誇る Thin シリーズは、洗練された建築的な形状で比類のないパフォーマンスを提供します。

    用途 |倉庫、工場、製造工場、保管施設、自動車ボディーおよび修理工場、輸送ターミナル、温室、空港、駐車場、出荷および受取ドック、スタジアム

    仕様
    • The infrared or IR waveband is often subdivided into three regions: IR-A (.7 – 1.4 μm), IR-B (1.4 – 3 μm), and IR-C (3 – 1000μm). IR causes a heating effect when it strikes a surface, in the case of comfort heating this is normally the skin. However, not all IR is converted to heat. IR can be absorbed or reflected.*¹ In the comfort heating world, we want to fall into the absorption range as much as possible. Good absorption directly correlates to better comfort heat. Generally, the longer the IR wave, the more absorption will occur (IR-C) and the shorter the wave, the more IR is reflected off of the skin (IR-A & IR-B).

      Indeeco heating elements fall right in the sweet spot of the IR waveband, IR-C. Nearly 100% of the waves that the Invizatherm™ emits will be absorbed rather than reflected. Our competitors heating methods often land in the short-medium (IR-A and IRA B), which are ineffective for comfort heating applications. We’re translating every penny you spend on energy into comfort heat rather than reflecting it around the room.

    技術仕様
    • Unique refindeeco-invizatherm-thin-series-infrared-heaters
    • コレクションセットInfrared Heaters
    • コレクションIndeeco
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-12-30
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    BIMobject の製品ライブラリ

    Revit用デザインアプリ

    ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

    新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

    • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
    • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
    • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得