製品の公開
QMark - Architectural Sill-Height Convector – DBA & SHA Series
QMark - Architectural Sill-Height Convector – DBA & SHA Series
QMark - Architectural Sill-Height Convector – DBA & SHA Series

    QMark - Architectural Sill-Height Convector – DBA & SHA Series

    Google翻訳”,
    • DBAシリーズは住宅用途に承認されています
    • 特許取得済みの「階段状」SHA加熱要素設計は、さまざまな用途と加熱ニーズに対応します。
    • 独自の2ピース押し出しアルミ製スナップロック留め設計により、一体型の上部と前面のグリルを一体型の背面と底部に固定し、ユニット全体にわたって素早くしっかりとフィットします。
    • 前面/下部の吸気グリルはスロットを使用しており、吸気グリルが見える魅力的な設置を実現します。
    • リクエストに応じてカスタムペイントと陽極酸化処理を施し、あらゆるインテリアに溶け込みます。
    • ユニットは床、壁、台座に設置できます
    • 壁一面に設置してスペースをカスタマイズするか、標準の長さ 28 インチから 10 フィートの個別ユニットとして設置します。
    • ユニットは、1フィートの長さあたりの加熱容量が幅広く用意されています(仕様を参照)。
    • 建築スタイルの端部セクションは、独立型として使用する場合や壁から壁までの長さを必要としない場合に、完成した外観を実現します。
    • 内側と外側のコーナーは、工場でカットされ、難しいスペースや特殊なスペースに合わせて斜めにカットできます。
    • 右または左の入口と、工場で取り付けられた配線付きの内蔵配線ウェイ(3/4インチのコンジットに相当)
    • 一致するブランクセクション、エンドキャップ、フィラーセクション、内側と外側のコーナー、斜めのエンドセクション、スプライスプレートを含むトリムアクセサリのフルライン
    • オプションの内蔵コントロールには、ライン電圧サーモスタット、2段階サーモスタット、オン/オフスイッチ、変圧器リレー、パワーリレー、空気圧/スイッチが含まれます。
    • 底部、後部、または端部からの供給配線の簡単な接続、および 1 つのエントリ ポイントからの隣接するヒーターの複数の配線
    • リニアタイプ(全長)の感知バルブを備えた熱リミットスイッチは、あらゆる原因による過熱に対して常時保護を提供します。
    • 通常の動作温度に戻るとスイッチは自動的にリセットされます
    • 上部グリルの排気口は安全のため鉛筆の侵入を防ぐパンチ穴になっています。
    仕様
      • DIMENSIONS | (DBA) 6″ H x 3-5/8″D (Length varies)
      • DIMENSIONS | (SHA) 7″ H x 5-5/8″D (Length varies)
      • COLORS | White, Beige, Aluminum, Bronze, Black, Charcoal Gray, Custom Colors & Anodizing
    技術仕様
    • Unique refqmark-Architectural-Sill-Height-Convector-DBA-SHA-Series
    • コレクションセットConvectors
    • コレクションQMark
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2014-03-10
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    BIMobject の製品ライブラリ

    Revit用デザインアプリ

    ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

    新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

    • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
    • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
    • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得