製品の公開
WindGuard (BD) 14 Air Curtain, Indirect Fired Gas
Mars Air Curtains

WindGuard (BD) 14 Air Curtain, Indirect Fired Gas

Google翻訳”,

ウィンドガード(BD)14

当社の重工業向け製品群の最高級品である WindGuard 14 シリーズは、5 HP 以上のモーターで駆動するベルト駆動ファンを備えており、最大 14 フィートの高さで最大 30 MPH の突風をはね返すことができます。倉庫、配送センター、輸送センターなどの工業用途に最適なエアカーテン性能を備えています。これらの工業用モデルの標準色はチタン シルバーで、加熱オプションも用意されています。

技術仕様
  • Unique refbd14-air-curtain-indirect-fired-gas
  • コレクションセットAir Curtains
  • コレクションBD (WindGuard) Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-05-01
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - エアカーテン
  • IFC分類エアーターミナル
  • ETIM コードEC011749
  • ETIM 名Gas fired air curtain
  • Uniclass2015コードPr_70_60_36_02
  • Uniclass2015詳細Air curtains
  • MasterFormat 2014 コード23 34 33
  • MasterFormat 2014 タイトルAir Curtains
  • OmniClassNumber23-33 31 11 11
  • OmniClassタイトルHeated Air Curtains