製品の公開
Standard 2 (STD2) Air Curtain, Hot Water
Mars Air Curtains

Standard 2 (STD2) Air Curtain, Hot Water

Google翻訳”,

スタンダード2(STD2)エアカーテン

スタンダードシリーズは業務用・産業用ハイブリッドの最も人気のある省エネシリーズです。 LoPro よりも大音量で強力な 1/2 馬力のパワー モーターを備えていますが、顧客対応および産業用の多数のアプリケーションに最適です。 ETL 衛生認定バージョンもあり、最大 10 フィートの高さに適しています (ETL 衛生認定の高さは 7 フィート)。すべてのモデルの標準色はオブシディアン ブラックで、加熱オプションも利用できます。

技術仕様
  • Unique refstd2-air-curtain-hot-water
  • コレクションセットAir Curtains
  • コレクションSTD2 (Standard 2) Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-03-01
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - エアカーテン
  • IFC分類エアーターミナル
  • ETIM コードEC011301
  • ETIM 名Hot water air curtain
  • Uniclass2015コードPr_70_60_36_02
  • Uniclass2015詳細Air curtains
  • MasterFormat 2014 コード23 34 33
  • MasterFormat 2014 タイトルAir Curtains
  • OmniClassNumber23-33 31 11 11
  • OmniClassタイトルHeated Air Curtains