製品を公開する
Exterior Projection 1000
Martin

Exterior Projection 1000

Google翻訳,

屋外定格の大規模画像プロジェクター

Exterior™Projection1000は、テクスチャ、パターン、グラフィックスを統合して無限のクリエイティブな外部照明デザインを実現する、屋外に常設するための比類のない強力なツールです。

衝撃が大きくメンテナンスが少ないこの高度なIP66定格のLEDプロジェクターは、鮮明な画質、ダイナミックな機能、長距離での優れたリーチを提供します。

ファサードを構築するためのカスタムゴボの作成

製品の検証と信頼性の詳細

  • ズーム範囲が広いフラットフィールド、高コントラストの画像投影
  • メンテナンスとランニングが少なく、完全に耐候性
  • 最大の創造性のためのフルCMY混色


仕様
  • FEATURES

    • Flat field, high contrast image projection based on high power LED engine
    • 0-100% electronic dimming
    • Full CMY color mixing + additional color wheel with 7 interchangeable colors
    • 7 gobo slots for projecting graphic images (gobos included)
    • Animation system for creating animated lighting effects (horizontal and vertical)
    • Zoom range from 10° - 44° for exact projection on desired surface
    • Variable frost for creating morphing effects and hybrid function as wash light
    • 2 rotating prisms for creating abstract multi patterns
    • Intuitive setup, configuration and stand-alone programming via graphical OLED display
    • RDM and DMX control
    • Fully weatherized IP66 fixture for permanent outdoor installation
    • Fully convection cooling using heat pipes technology
技術仕様
  • 固有参照番号Exterior-Projection-1000
  • 製品ファミリArchitainment
  • 製品グループImage Projection
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-21
  • 版番号1
分類
  • BIMobjectカテゴリー照明 - 演劇照明
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC 名称Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC コード3911
  • Uniclass 2015 コードEF_70_80
  • Uniclass 2015 説明Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClass 番号23-35 47 11
  • OmniClass タイトルLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II コードD5020
  • CSI UniFormat II タイトルLighting & Branch Wiring