製品を公開する
Exterior Wash 210
Martin

Exterior Wash 210

Google翻訳,

屋外定格クワッドカラーミキシングウォッシュライト

Exterior™Wash210は、中規模の構造物や建物の正面を照らすように設計された、強力でコンパクトでエネルギー効率の高いLED照明器具です。目立たないオプションのスヌートは、器具の滑らかなデザインとシームレスに統合されます。使いやすさのためのディスプレイが組み込まれており、ビーム角度を幅広く選択でき、屋外での永続的な使用のために完全にIP定格が設定されています。

エクステリアウォッシュ210は、優れた混色用途向けに設計されており、4色の予混合LEDに基づいています。

製品の検証と信頼性の詳細

  • 6つのビーム角度オプションによる均一な混色
  • 器具の設計と統合する機能的で目立たないオプションのスヌート
  • DMX、RDM、OLEDディスプレイによる制御


仕様
  • FEATURES

    • Powerful premixed LEDs
    • Up to 4900 lumens at full white (RGBW)
    • Six different beam angle options
    • Internal power and control (DMX, RDM and OLED display)
    • Rugged IP66 housing
    • 0–100% intensity control
技術仕様
  • 固有参照番号Exterior-Wash-210
  • 製品ファミリArchitainment
  • 製品グループWash
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-21
  • 版番号1
分類
  • BIMobjectカテゴリー照明 - 演劇照明
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC 名称Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC コード3911
  • Uniclass 2015 コードEF_70_80
  • Uniclass 2015 説明Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClass 番号23-35 47 11
  • OmniClass タイトルLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II コードD5020
  • CSI UniFormat II タイトルLighting & Branch Wiring