製品を公開する
ELP-CL Color LED Ellipsoidal Fixture
Martin

ELP-CL Color LED Ellipsoidal Fixture

Google翻訳,

Martin ELP CL(カラー)LED楕円体フィクスチャは、Martinに期待されるクラス最高の輝度、出力、鮮やかな演色性を提供します。人間工学に基づいたデンマークのエンジニアリングは、業界初の高効率のギアベースのファインフォーカスを含む照明機能の進歩を提供します。ファストフォーカスにより、データを流さずにフィクスチャに焦点を合わせることができます。 ELPは、業界標準のカラーフィルターに一致する4つの選択可能な曲線と26のカラープリセットを備えた16ビット調光も提供します。 ELPフィクスチャは、19、26、36、および50度のビーム角度の4つのMartinレンズチューブの1つで構成でき、照明設計の柔軟性のために、ゲルフレームやゴボなどのさまざまなアクセサリとともにサードパーティのレンズチューブと互換性があります。および在庫管理。

優れた出力、光学系、演色性、比類のない使いやすさと便利さを兼ね備えたMartin ELP CLは、このクラスの主要なカラーLED楕円体フィクスチャです。

高度なマーティンオプティクス
Martin ELP Ellipsoidsは、主要なLEDムービングライトであるMACEncoreの背後にある技術革新者によってデンマークで設計された光学アセンブリを備えています。 ELPは、効率を最大化し、器具間のよりスムーズなブレンドとミキシングのためにフラットな照明フィールドを提供するように設計されています。

キーワード:ハーマン

仕様
  • Features

    • Impressive light output rating of 6,900 lumens (in High Output mode).
    • Superior CRI rating of 90 (in High Quality mode).
    • Revolutionary focus and functionality—industry’s first gear-driven Fine Focus, Fast Focus for data-free focusing, and more.
    • Compatible with universal accessories—use existing lens tubes, gel frames, gobo holders and rotators

    Tech Specs

    • Gobo size: A size: 100 mm OD, 75 mm image B size: 86 mm OD, 64.5 mm image  
    • CRI: High Quality mode: CRI 90, 6000K @ 5600 lumens High Output mode: CRI 85, 5500K @ 6900 lumens  
    • Connections: AC power in/thru: Neutrik True1 PowerCon DMX & RDM data in/thru: 5-pin XLR  
    • Color Mixing: RGBAL, 26 color presets  
    • Strobe & pulse effects: Variable speed and action, random strobe  
    • Electronic shutter effect: Instant open and blackout  
    • Electronic dimming: Four dimming curve options 0 - 100%
    • Fast Focus: Instantly brings the fixture to full output for 60 seconds by holding the MENU button for 5 seconds 
    • In the box: ELP CL Color LED Ellipsoidal Light Fixture Body. 6.25” Gel Frame Power Cable 1.5 m Mounting Bracket
技術仕様
  • 固有参照番号ELP-CL-Color-LED-Ellipsoidal-Fixture
  • 製品ファミリStatic Lights
  • 製品グループEllipsoidal
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-06-21
  • 版番号1
分類
  • BIMobjectカテゴリー照明 - 演劇照明
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC 名称Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC コード3911
  • Uniclass 2015 コードEF_70_80
  • Uniclass 2015 説明Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClass 番号23-35 47 11
  • OmniClass タイトルLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II コードD5020
  • CSI UniFormat II タイトルLighting & Branch Wiring